Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene.
- Art.nr:
- SV 9673646
- Utførelse
- uten gjennomføring
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene for innvendig inndeling. Universell innvendig oppbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. Form 2, 3 eller 4 mulig.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 600 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 302 mm
Høyde: 593 mm - Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,13 kg
- Bruttovekt
- 5,4 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177562745
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Delmontasjeplater, BH: 302x593 mm, for TS (B: 400 mm)