Delmontasjeplater for funksjonsrom-sideveggmoduler (innvendig deling)

Art.nr: SV 9673684

Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene.

Art.nr:
SV 9673684
Utførelse
uten gjennomføring
Produktbeskrivelse
For direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene for innvendig inndeling. Universell innvendig oppbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. Form 2, 3 eller 4 mulig.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og festemateriell
For funksjonsromhøyde
400 mm
Dimensjoner
Bredde: 702 mm
Høyde: 393 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,263 kg
Bruttovekt
6,593 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177544017
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Delmontasjeplater, BH: 702x393 mm, for TS (B: 800 mm)