Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene.
- Art.nr:
- SV 9673692
- Utførelse
- med gjennomføring i isolasjonsstoff
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene for innvendig inndeling. Universell innvendig oppbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. Form 2, 3 eller 4 mulig.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 200 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 702 mm
Høyde: 193 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,27 kg
- Bruttovekt
- 3,47 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177605435
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Delmontasjeplater, BH: 702x193 mm, med gjennomføring, for TS (B: 800 mm)