For oppbygging av et Maxi-PLS- eller Flat-PLS-samleskinnesystem direkte under eller over effektbryteren.
- Art.nr:
- SV 9674056
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av et Maxi-PLS- eller Flat-PLS-samleskinnesystem direkte under eller over effektbryteren. Denne systemchassisen kan brukes kollisjonsfritt i forbindelse med funksjonsrom-sideveggmodulene. Festet skjer på det utvendige nivået til TS 8 skapsystemet, men muliggjør på grunn av PS-utsparingen et montasjenivå som i tak- eller bunnrammen og dermed bruk av samleskinne-systemfestet for tak-/bunnområdet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,148 kg
- Bruttovekt
- 1,347 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemchassis for koblingsfelt, for TS (B/D: 600 mm)