Holdeplate for kabeltilkoblingsrom

Art.nr: SV 9683200

For oppbygging av kabeltilkoblingssystemer med Maxi-PLS samleskinner.

Art.nr:
SV 9683200
Produktbeskrivelse
For montering av Maxi-PLS samleskinner inkl. frontholder i kabeltilkoblingsområdet.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 375 mm
Dybde: 543 mm
Passer for
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
5,36 kg
Bruttovekt
5,883 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x543 mm, for VX (D: 600 mm)
Godkjenninger
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning