Delmontasjeplate for funksjonsrom-sidevegg

Art.nr: SV 9683680

Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sidevegg.

Art.nr:
SV 9683680
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
For direkte feste av funksjonsrom-sideveggen for innvendig inndeling. Universell innvendig utbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sidevegg er en innvendig inndeling iht. form 1 til 4 mulig.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og festemateriell
For funksjonsromhøyde
1 000 mm
Dimensjoner
Bredde: 702 mm
Høyde: 993 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,5 kg
Bruttovekt
14,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
61 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177935198
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Partial mounting plate, WH: 702x993 mm, solid, for VX (W: 800 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning