Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sidevegg.
- Art.nr:
- SV 9683682
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste av funksjonsrom-sideveggen for innvendig inndeling. Universell innvendig utbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sidevegg er en innvendig inndeling iht. form 1 til 4 mulig.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 200 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 702 mm
Høyde: 193 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,86 kg
- Bruttovekt
- 3,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Partial mounting plate, WH: 702x193 mm, solid, for VX (W: 800 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning