Funksjonsromdeler for VX

Art.nr: SV 9683406

For horisontalt skille av funksjonsrom.

Art.nr:
SV 9683406
Utførelse
Med ventilasjonsåpning
Produktbeskrivelse
For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skapprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
Dimensjoner
Bredde: 911 mm
Dybde: 580 mm
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
8,42 kg
Bruttovekt
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment divider, WD: 911x580 mm, for VX (WD: 1000x600 mm)
Dokumentasjon
Veiledning