Funksjonsromdeler for VX

Art.nr: SV 9683408

For horisontalt skille av funksjonsrom.

Art.nr:
SV 9683408
Utførelse
Med ventilasjonsåpning
Produktbeskrivelse
For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skapprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
Dimensjoner
Bredde: 911 mm
Dybde: 780 mm
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
11,64 kg
Bruttovekt
11,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177936454
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment divider, WD: 911x780 mm, for VX (WD: 1000x800 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning