For horisontalt skille av funksjonsrom.
- Art.nr:
- SV 9683444
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
- Dimensjoner
- Bredde: 311 mm
Dybde: 380 mm - Passer for
- Bredde: = 400 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936423
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning