For horisontalt skille av funksjonsrom.
- Art.nr:
- SV 9683446
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- For horisontalt skille av funksjonsrom. Utgjør sammen med sideveggene en forminndeling iht. form 1 til 4. Festet skjer på funksjonsrom-sideveggen eller på skapprofilen. De integrerte utsparingene med forhåndspreget utsparingsmulighet brukes til vertikal gjennomføring av styreledninger eller kabelkanaler samt for gjennomføring av fordelingssamleskinner eller montasjesett.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For påbygging av funksjonsrom som innvendig forminndeling må man bruke funksjonsrom-sidevegger.
- Dimensjoner
- Bredde: 311 mm
Dybde: 580 mm - Passer for
- Bredde: = 400 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,56 kg
- Bruttovekt
- 3,96 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936416
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment divider, WD: 311x580 mm, for VX (WD: 400x600 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning