Funksjonsrom-sidevegg for VX

Art.nr: SV 9683038

Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.

Art.nr:
SV 9683038
Utførelse
For montering av samleskinnesystem i tak- og gulvområdet
Produktbeskrivelse
Sideskillevegg for feste av delmontasjeplater og funksjonsromavdeler.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 1.931 mm
Dybde: 738 mm
Passer for
Høyde: = 2.200 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
32,5 kg
Bruttovekt
34,5 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177936478
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Compartment side panel, HD: 1931x738 mm, for VX (HD: 2200x800 mm)
Godkjenninger
Lloyds Register
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning