For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.
- Art.nr:
- SV 9683504
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.
- Materiale
- ABS
- Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 251 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,58 kg
- Bruttovekt
- 0,608 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937734
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV plastic gland plate functional space divider (width 400 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning