For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.
Flenseplate i plast for funksjonsromdeler
Art.nr: SV 9683508
- Art.nr:
- SV 9683508
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av funksjonsromdelerne med gjennomføring.
- Materiale
- ABS
- Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 650 mm
Høyde: 251 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,5 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV plastic gland plate functional space divider (width 800 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning