Effektbryter-bæreskinne

Art.nr: SV 9683310

For oppbygging av effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.

Art.nr:
SV 9683310
Produktbeskrivelse
For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
Materiale
Stålplate, 2,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
896 mm
Dimensjoner
Lengde: 896 mm
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,702 kg
Bruttovekt
4,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177937536
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1000 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning