For feste av festeskinnen for effektbrytere.
- Art.nr:
- SV 9683326
- Produktbeskrivelse
- For feste av effektbryter-bæreskinne på skap-profilen eller på funksjonsrom-sideveggen.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,4 kg
- Bruttovekt
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning