Berøringsbeskyttelsesavdekning for lastskillelistfelt (kabelrangeringsrom)

Art.nr: SV 9674362

Tetter hovedsamleskinnen i kabelrangeringsrommet og muliggjør dermed ufarlig tilkobling av kabler og ledninger.

Art.nr:
SV 9674362
Utførelse
for hovedsamleskinnesystem i takområdet
Produktbeskrivelse
Berøringsbeskyttelses-avdekningen sperrer hovedsamleskinnen i kabelrangeringsrommet og muliggjør dermed ufarlig tilkobling av kabler og ledninger. Egnet for Maxi-PLS og Flat-PLS samleskinnesystemer.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm, forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,705 kg
Bruttovekt
3,905 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177613676
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for lastskillelistfelt, (kabelrangeringsrom), for TS (BD: 1000x600 mm)