For inndeling av samleskinnerom og NH-lastskillelistrom (funksjonsrom).
- Art.nr:
- SV 9674348
- Produktbeskrivelse
- Skilleplate for inndeling av samleskinnerom og NH-lastskillelistrom (funksjonsrom).
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm, forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsposisjon
- oppe
- nede
- Egnet for produsent (type)
- ABB
SlimLine - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,899 kg
- Bruttovekt
- 1,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilleplate, for lastskillelistfelt, (ABB SlimeLine)