Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet
- Art.nr:
- SV 9674416
- Produktbeskrivelse
- Samleskinneholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet
- Materiale
- Duroplastisk polyester
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og skruer
- Passer for samleskinner
- Flatkobberskinner
- Passer for samleskinner
- Bredde: 60
Høyde: 10 mm - Polantall
- 3-polet
- 4-polet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1 kg
- Bruttovekt
- 1,134 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613454
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneholder, for samleskinne BH: 60x10 mm, (lastskillelistfelt)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning