Endeholdere for lastskillelistfelt

Art.nr: SV 9674436

Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet for vertikal støtte av fordelings-skinnesystemet ved innmating ovenfra.

Art.nr:
SV 9674436
Produktbeskrivelse
Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet for vertikalt støtte av fordelings-samleskinnesystemet ved innmating ovenfra.
Materiale
Duroplastisk polyester
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og skruer
Passer for samleskinner
Bredde: 60
Høyde: 10 mm
Polantall
3-polet
4-polet
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,459 kg
Bruttovekt
1,48 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177613539
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Endeholdere, for samleskinne BH: 60x10 mm, (lastskillelistfelt)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning