Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet for vertikal støtte av fordelings-skinnesystemet ved innmating ovenfra.
- Art.nr:
- SV 9674438
- Produktbeskrivelse
- Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet for vertikalt støtte av fordelings-samleskinnesystemet ved innmating ovenfra.
- Materiale
- Duroplastisk polyester
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og skruer
- Passer for samleskinner
- Bredde: 80
Høyde: 10 mm - Polantall
- 3-polet
- 4-polet
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,619 kg
- Bruttovekt
- 1,664 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Endeholdere, for samleskinne BH: 80x10 mm, (lastskillelistfelt)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning