Fordelingssamleskinne for lastskillelistfelt

Art.nr: SV 9674405

For monteirng i lastskillelistfeltene, passer til hovedsamleskinnesystemene Maxi-PLS og Flat-PLS.

Art.nr:
SV 9674405
Produktbeskrivelse
Fordelingssamleskinne som passer til hovedsamleskinnesystemene Maxi-PLS og Flat-PLS for montering i lastskillelistfeltene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 632,5 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Tverrsnitt
50 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,26 kg
Bruttovekt
7,26 kg
Kobberandel (kg / stk.)
7,26
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Fordelingssamleskinne E-Cu, BH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK