Fordelingssamleskinne for lastskillelistfelt

Artikkelnummer: SV 9674.406

For monteirng i lastskillelistfeltene, passer til hovedsamleskinnesystemene Maxi-PLS og Flat-PLS.

Artikkelnummer:
SV 9674.406
Produktbeskrivelse
Fordelingssamleskinne som passer til hovedsamleskinnesystemene Maxi-PLS og Flat-PLS for montering i lastskillelistfeltene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 632,5 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Tverrsnitt
60 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,72 kg
Bruttovekt
8,8 kg
Kobberandel (kg / stk.)
8,72
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177613768
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Fordelingssamleskinne E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 1632,5 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon