Klemmeblokk fordelingssamleskinne for lastskillelistfelt

Art.nr: SV 9674488

For hullfri tilkobling av tilkoblingsvinklene til fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet.

Art.nr:
SV 9674488
Produktbeskrivelse
For hullfri tilkobling av tilkoblingsvinklene til fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Bredde: 80, 100 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,8 kg
Bruttovekt
1,831 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,52
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Klemmeblokk, for fordelingssamleskinne, for samleskinne B: 80/100 mm, (lastskillelistfelt)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknikk i detalj