- Art.nr:
- SV 9674441
- Utførelse
- for takområdet/bunnområdet
- Produktbeskrivelse
- For sammenkobling av Maxi-PLS eller Flat-PLS hovedsamleskinnesystemer med fordelings-samleskinnesystemer til lastskillelistfeltene uten hull.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for samleskinne-anvendelse
- L1/L2/L3
- Passer for samleskinnesystem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 8,208 kg
- Bruttovekt
- 9,12 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 9,56
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613