Tilkoblingsvinkel

Art.nr: SV 9674445

For sammenkobling av Maxi-PLS eller Flat-PLS hovedsamleskinnesystemer med fordelings-samleskinnesystemer til lastskillelistfeltene uten hull.

Art.nr:
SV 9674445
Utførelse
for takområdet/bunnområdet
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av Maxi-PLS eller Flat-PLS hovedsamleskinnesystemer med fordelings-samleskinnesystemer til lastskillelistfeltene uten hull.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinne-anvendelse
L1/L2/L3
Passer for samleskinnesystem
Maxi-PLS 3200
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
7,56 kg
Bruttovekt
8,4 kg
Kobberandel (kg / stk.)
7,7
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Generell teknisk informasjon