Fordelingssamleskinne 30 x 10 mm

Art.nr: SV 9675210

Art.nr:
SV 9675210
Utførelse
For fordelings-samleskinnesystem bak funksjonsrommet
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 410 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,76 kg
Bruttovekt
3,8 kg
Kobberandel (kg / stk.)
3,76
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Flatskinne kobber, BH: 30x10 mm, L: 1410 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK