Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- SV 9675212
- Utførelse
- For fordelings-samleskinnesystem bak funksjonsrommet
For fordelings-samleskinnesystem i funksjonsrommet (innendørs) - Produktbeskrivelse
- Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
- Materiale
- E-Cu
- Lengde
- 1 610 mm
- Passer for
- Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
- Passer for
- Høyde: = 2.200 mm
= 1.800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,3 kg
- Bruttovekt
- 4,327 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 4,3
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Flatskinne kobber, BH: 30x10 mm, L: 1610 mm