Fordelingssamleskinne 30 x 10 mm

Art.nr: SV 9675220

Art.nr:
SV 9675220
Utførelse
For fordelings-samleskinnesystem i funksjonsrommet (innendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 810 mm
Passer for
Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,83 kg
Bruttovekt
4,9 kg
Kobberandel (kg / stk.)
4,83
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Flatskinne kobber, BH: 30x10 mm, L: 1810 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK