Fordelingssamleskinne PLS 1600

Art.nr: SV 9675232

Art.nr:
SV 9675232
Utførelse
For fordelings-samleskinnesystem bak funksjonsrommet
For fordelings-samleskinnesystem i funksjonsrommet (innendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 550 mm
Passer for
Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
Passer for
Høyde: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
12,51 kg
Bruttovekt
12,51 kg
Kobberandel (kg / stk.)
12,51
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingssamleskinne E-Cu, L: 1550 mm, PLS 1600
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK