Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- SV 9675238
- Utførelse
- For fordelings-samleskinnesystem bak funksjonsrommet
- Produktbeskrivelse
- Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
- Materiale
- E-Cu
- Lengde
- 1 150 mm
- Passer for
- Høyde: = 1.800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9 kg
- Bruttovekt
- 9,15 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 9,28
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575998
- ECLASS 8.0
- 27370303