Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- SV 9675240
- Utførelse
- For fordelings-samleskinnesystem i funksjonsrommet (innendørs)
- Produktbeskrivelse
- Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
- Materiale
- E-Cu
- Lengde
- 1 750 mm
- Passer for
- Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
- Passer for
- Høyde: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,12 kg
- Bruttovekt
- 14,12 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 14,12
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Fordelingssamleskinne E-Cu, L: 1750 mm, PLS 1600