Fordelingssamleskinne PLS 1600

Artikkelnummer: SV 9675.242

Artikkelnummer:
SV 9675.242
Utførelse
For fordelings-samleskinnesystem i funksjonsrommet (innendørs)
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 950 mm
Passer for
Også egnet som vertikal samleskinne for PE/PEN/N.
Passer for
Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,74 kg
Bruttovekt
15,74 kg
Kobberandel (kg / stk.)
15,74
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingssamleskinne E-Cu, L: 1950 mm, PLS 1600
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon