Lengde: 2400 mm/skinne.
- Art.nr:
- SV 3581000
- Materiale
- E-Cu F30
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Normer
- DIN EN 13 601
- Tverrsnitt
- 15 mm x 5 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 2.400 mm
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 9,48 kg
- Bruttovekt
- 9,6 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,61
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044760
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinner E-Cu, BH: 15x5 mm, L: 2400 mm