Samleskinner E-Cu

Art.nr: SV 3587000

Lengde: 2400 mm/skinne.

Art.nr:
SV 3587000
Materiale
E-Cu F30
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Normer
DIN EN 13 601
Tverrsnitt
40 mm x 10 mm
Dimensjoner
Lengde: 2.400 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
25,8 kg
Bruttovekt
25,9 kg
Kobberandel (kg / stk.)
8,6
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 2400 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj