T-monteringssett für RiLine Sammelschienensysteme

Art.nr: SV 9675140

For å koble horisontale Flat-PLS hovedsamleskinnesystemer til vertikale RiLine60 fordelings-samleskinnesystemer i det modulære utgangsfeltet.

Art.nr:
SV 9675140
Utførelse
Bak funksjonsrommet
Produktbeskrivelse
For å koble horisontale hovedsamleskinnesystemer til vertikale fordelings-samleskinnesystemer.
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Bredde: 30
Høyde: 10, 5 mm
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
3 kg
Bruttovekt
3,2 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,82
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Generell teknisk informasjon