Vinkelforbinder for Flat-PLS

Artikkelnummer: SV 9675.882

For å koble horisontale Flat-PLS samleskinnesystemer i tak-/bunnområdet og vertikale Flat-PLS samleskinnesystemer.

Artikkelnummer:
SV 9675.882
Anvendelsesområder
For å koble horisontale Flat-PLS samleskinnesystemer i tak-/bunnområdet og vertikale Flat-PLS samleskinnesystemer.
For number of bars per conductor
4
4
2
Passer for samleskinnesystem
Flat-PLS 60
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
= 800 mm
Passer for samleskinner
Bredde: 40, 100, 80
Høyde: 10, 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,1 kg
Bruttovekt
3,2 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,77
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Generell teknisk informasjon