- Art.nr:
- SV 9675893
- Anvendelsesområder
- For å koble horisontale Flat-PLS samleskinnesystemer i tak-/bunnområdet og vertikale Flat-PLS samleskinnesystemer.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm
= 800 mm - Passer for samleskinner
- Bredde: 100, 80
Høyde: 10 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6 kg
- Bruttovekt
- 6,4 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 5,46
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613