Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- SV 9676198
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes til feste på det ytre montasjenivået på TS-skapet og som kabelrangeringsskinne.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,5 kg
- Bruttovekt
- 1,58 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivelse
- SV DIN-Skinner, for skinneholder, for TS (B: 800 mm)