C-profilskinner for skinneholder

Art.nr: SV 9660220

For kabelrangeringsskap, for feste av kabler og ledninger samt montering av skinneholdere.

Art.nr:
SV 9660220
Produktbeskrivelse
For feste av kabler og ledninger samt montering av skinneholdere.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
4 C-profilskinner
8 holdestykker
Festemateriell
Passer for
Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
2,756 kg
Bruttovekt
2,957 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177296466
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeskrivelse
SV C-profilskinner, L: 800 mm, for TS, SE
Datablad
Generell teknisk informasjon