Avstandsstykke for Maxi-PLS samleskinner og flatkobberskinner

Art.nr: SV 9676504

For Maxi-PLS og flatkobberskinner, kan brukes s om universelt avstandsstykke.

Art.nr:
SV 9676504
Produktbeskrivelse
Kan brukes som universelt avstandsstykke.
Materiale
E-Cu
Diameter mm
40 mm
Ø hole
13 mm
Høyde
20 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,803 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,21
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177597020
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Avstandsstykke, H: 20 mm, Ø 40 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon