- Art.nr:
- SV 9676505
- Produktbeskrivelse
- Kan brukes som universelt avstandsstykke.
- Materiale
- E-Cu
- Diameter mm
- 50 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Høyde
- 20 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,28 kg
- Bruttovekt
- 1,316 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,33
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177597037
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Avstandsstykke, H: 20 mm, Ø 50 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning