Kompaktinnmating for Maxi-PLS

Art.nr: SV 9660980

For individuell bruk som 3-polet kabeltilkoblings-skinnesystem, direktemontasje på montasjeplate eller på montasjechassis.

Art.nr:
SV 9660980
Produktbeskrivelse
For individuell bruk som 3-polet kabeltilkoblings-skinnesystem. Direktemontering på montasjeplate eller på montasje-chassis.
Materiale
Frontholder: Polyamid (PA 6)
Holdeplate: Stålplate, forsinket
Montasjeskinne: Stålplate, forsinket
Leveringsomfang
6 frontholdere
2 holderplater for frontholder
1 montasjeskinne 23 x 23 mm (lengde 495 mm)
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinner
Maxi-PLS 45 S/45
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,221 kg
Bruttovekt
5,7 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Kompaktinnmating, for Maxi-PLS samleskinner, (Maxi-PLS 1600/2000)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon