Kobberlisse Flexibell

Artikkelnummer: SV XSE20990516HF

En dobbeltisolert og halogenfri fleksibel kobberleder, ingen kutting, stripping, krymping eller stansing. En komplett tilkobling for en rask og smidig installasjon. Tilgjengelig i mange forskjellige størrelser og lengder som er designet for å passe de fleste effektbrytere (MCCB) på markedet

Artikkelnummer:
SV XSE20990516HF
Materiale
Høyfleksibel kobber-ETP-fletning i henhold til EN13602, terminaler av fortinnet kobber, halogenfritt og dobbeltisolert hus, driftstemperatur maks 105 °C
Lengde
230 mm
Nytte-/kjøleeffekt
1000 V AC
Merkestrøm
303 A
Cross-sectior (max.)
50 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,9 kg
Bruttovekt
2 kg
Tolltariffnummer
85446010
Datablad
Data sheets