- Art.nr:
- SV XSE20990575HF
- Materiale
- Høyfleksibel kobber-ETP-fletning i henhold til EN13602, terminaler av fortinnet kobber, halogenfritt og dobbeltisolert hus, driftstemperatur maks 105 °C
- Lengde
- 530 mm
- Nytte-/kjøleeffekt
- 1000 V AC
- Merkestrøm
- 460 A
- Cross-sectior (max.)
- 120 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85446010
- Datablad
- Data sheets