En dobbeltisolert og halogenfri fleksibel kobberleder, ingen kutting, stripping, krymping eller stansing. En komplett tilkobling for en rask og smidig installasjon. Tilgjengelig i mange forskjellige størrelser og lengder som er designet for å passe de fleste effektbrytere (MCCB) på markedet
- Art.nr:
- SV XSE20990590HF
- Materiale
- Høyfleksibel kobber-ETP-fletning i henhold til EN13602, terminaler av fortinnet kobber, halogenfritt og dobbeltisolert hus, driftstemperatur maks 105 °C
- Lengde
- 430 mm
- Nytte-/kjøleeffekt
- 1000 V AC
- Merkestrøm
- 568 A
- Cross-sectior (max.)
- 160 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85446010
- Datablad
- Data sheets