Skrue for forbindelseskomponenter

Art.nr: SV 9676966

For å koble sammen tilkoblingsvinkel og et monteringssett (3- og 4-polet kan brukes).

Art.nr:
SV 9676966
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av komponenter, som f.eks. tilkoblingsvinkel og monteringssett.
Materiale
Stål, forsinket
Leveringsomfang
Inkl. 8 muttere og 16 strammeskiver
Dimensjoner
Gjenger: M10
Gjengelengde: 40 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,43 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177625877
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skrueforbindelser, M10x40 mm
Dokumentasjon
Veiledning