For å koble sammen tilkoblingsvinkel og et monteringssett (3- og 4-polet kan brukes).
- Art.nr:
- SV 9676968
- Produktbeskrivelse
- For sammenkobling av komponenter, som f.eks. tilkoblingsvinkel og monteringssett.
- Materiale
- Stål, forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. 8 muttere og 16 strammeskiver
- Dimensjoner
- Gjenger: M10
Gjengelengde: 80 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,488 kg
- Bruttovekt
- 0,595 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skrueforbindelser, M10x80 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning