Skrue for forbindelseskomponenter

Art.nr: SV 9686870

For å koble sammen tilkoblingsvinkel og et monteringssett (3- og 4-polet kan brukes).

Art.nr:
SV 9686870
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av komponenter, som f.eks. tilkoblingsvinkel og monteringssett.
Materiale
Rustfritt stål
Leveringsomfang
Inkl. 8 muttere og 16 strammeskiver
Dimensjoner
Gjenger: M10
Gjengelengde: 75 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,52 kg
Bruttovekt
0,563 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177981485
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV skrue M10x75
Dokumentasjon
Veiledning