Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9674.920
- Produktbeskrivelse
- For berøringssikker avdekning (IP 2X) av utgangsfelt med NH-sikringslastskillere og Maxi-PLS/Flat-PLS-samleskinnesystem i det bakre området i apparatskapet.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Avdekning, todelt (oppe)
Avdekning, todelt (nede)
Inkl. festemateriell - Usable width for Maxi-PLS
- 1 100 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 900 mm
- Henvisning
- Den angitte innbyggingsbredden ved bruk av Maxi-PLS er kun gitt i forbindelse med samleskinneholderen 9649.160/9659.160 som kan overbygges
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,8 kg
- Bruttovekt
- 9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsbeskyttelsesavdekning, for NH-sikringslastskillelister, for TS (B: 1200 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning